text.skipToContent text.skipToNavigation
защитные гильзы

Защитные гильзы Swagelok®

Используйте гильзы Swagelok для защиты биметаллических термометры от возможных повреждений в результате скачков давления, а также воздействия коррозийных, текучих, вязких или абразивных сред.

Запросить информацию о защитных гильзах

Гильзы Swagelok позволяют извлекать термометры для замены или обслуживания без нарушения целостности техпроцесса или системы, в то же время защищая термометры от повреждений в результате воздействия технологической среды. Они подходят для термометров с длиной штока от 2,5 до 12 дюймов (от 63,5 до 305 мм) с укороченным, прямым и коническим стержнем.

Стандартным вариантом является конструкция из нержавеющей стали 304, а вариант из нержавеющей стали 316 предлагается, если необходима повышенная стойкость к коррозии. Дополнительно предлагаются удлиненные варианты для применения в трубопроводных системах с изоляцией, защитный колпак и цепь из нержавеющей стали, а также соединение с прибором с внутренней резьбой G1/2B.

Технические характеристики защитных гильз

Соединения с технологическим оборудованием Фланцевое соединение с буртиком (ASME B16.5); зажимное соединение Kwik-Clamp для биофармацевтики, соответствующее требованиям 3-А; резьбовое соединение (NPT); фитинг под приварку враструб
Соединения с прибором Трубная цилиндрическая наружная резьба NPSM 1/2 дюйма для механических соединений (стандарт); G1/2B (опционально)
Размер Проходное отверстие 0,260 дюйма (6,6 мм); соединения с технологическим оборудованием от 1/2 до 2 дюймов

Пройдите оценку трубопроводной системы

Каталоги защитных гильз

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

関連資料/コラム記事

スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション

API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。

Swagelokメカニカル・シール・サポート・システムを組み立てている技術者
API 682とお客さま:優れたメカニカル・シール・サポート・システムを構築する

今回は、API 682によるメカニカル・シール・サポート・システムの設計および取り付けに関するガイドライン、ならびに、ベスト・プラクティスを適用することで、システムの耐用年数を延ばし、作業性を向上させる方法を紹介します。

カスタム・アセンブリーの小口径流体システムを検査するエンジニア
人手不足を緩和する流体システム製造

プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.