Cylindres d’échantillonnage
Cylindres disponibles avec ces caractéristiques :
- Volumes de 10 à 3785 cm3
- Acier inoxydable 316L ou 304L, alliage 400
- –53°C (–65°F) à 454°C (850°F)
- 124 bar (1800 psig) à 344 bar (5000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Двухсторонние цилиндры — DOT-konforme Zylinder von Swagelok
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2304L-HDF2-40 Edelstahl 304L 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-1000 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-1000T Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-150 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-1GAL Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-2250 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-300 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-300-T Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-400 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-50 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-500 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-500-T Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-75 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF8-1000 Edelstahl 304L 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF8-1GAL Edelstahl 304L 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF8-2250 Edelstahl 304L 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 316L-50DF4-150 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 316L-50DF4-300 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 316L-50DF4-500 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 316L-HDF4-1000 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 316L-HDF4-150 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 316L-HDF4-300 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 316L-HDF4-500 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 316L-HDF4-300-12457 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT-Innengewinde 1/4 Zoll NPT-Innengewinde -
Двухсторонние цилиндры — TPED-konforme Zylinder von Swagelok
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2304L-HDF4-1000-PD Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-2250-PD Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-300-PD Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-500-PD Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde -
Односторонние цилиндры — DOT-konforme Zylinder von Swagelok
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2304L-05SF4-150 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 304L-05SF4-500 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - -
Односторонние цилиндры — Miniatur-Probenentnahmezylinder
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4CS-TW-10 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen - - SS-4CS-TW-25 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen - - SS-4CS-TW-50 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen - - -
Запасные части и вспомогательное оборудование — Tragegriffe
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2MS-5K-CY-2 Edelstahl 304 - - - - MS-5K-CY-4 Edelstahl 304 - - - - -
Запасные части и вспомогательное оборудование — Berstscheiben-T-Stücke
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-RTM4-F4-1 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-RTM4-F4-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde -
Pièces détachées et accessoires — Füllrohradapter
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-DTM4-F4-023 Edelstahl 316 1/4" x 2,31" NPT Außengewinde mit Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-DTM4-F4-104 Edelstahl 316 1/4" x 10,4" NPT Außengewinde mit Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde -
Cylindres double extrémité — Miniatur-Probenentnahmezylinder
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4CD-TW-10 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen 3/8 Zoll Rohrstutzen SS-4CD-TW-25 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen 3/8 Zoll Rohrstutzen SS-4CD-TW-50 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen 3/8 Zoll Rohrstutzen
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires