Reguladores de Contrapresión para Proceso Pilotados Swagelok®
Los reguladores pilotados para proceso minimizan el droop y ofrecen presiones de salida muy estables independientemente de la presión de entrada o de las variaciones de caudal.
Obtenga Ayuda con los Reguladores de ProcesoLos reguladores de contrapresión para proceso son idóneos para una amplia variedad de aplicaciones industriales en las que se requiera la operación manual o remota del regulador. Los reguladores pilotados para proceso se distinguen por mantener consistentes las presiones de salida, incluso cuando se producen fluctuaciones en la presión de entrada o en el caudal. Esta estabilidad se consigue mediante un mecanismo de control de una bóveda presurizada, que elimina la necesidad de un muelle de ajuste.
Estos reguladores versátiles pueden personalizarse con diversas características para satisfacer las necesidades específicas de las aplicaciones:
- Múltiples opciones de conexión a manómetros
- Reguladores piloto
- Sistemas de retroalimentación externa
- Procesos de limpieza especializados
Para mejorar la automatización, los reguladores pilotados pueden combinarse con reguladores piloto electrónicos. Esta configuración reduce la necesidad de ajustes manuales y permite responder con rapidez a los cambios de las condiciones del sistema.
Cuando seleccione reguladores de presión, pregunte a los proveedores sobre sus métodos de verificación del rendimiento. Los reguladores que superan pruebas rigurosas tienen más probabilidades de resistir las exigentes condiciones en campo a lo largo del tiempo. La precisión en el diseño del regulador y las estrictas pruebas de laboratorio pueden ser los factores decisivos entre el éxito y el fracaso.
Dombelastete Vordruckregler—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Merkmale: Druckminderungsregler, Vordruckregler; Feder-, Dom- und luftbelastet; 1/4 bis 4 Zoll Endanschlüsse; Arbeitsdrücke bis 7 bar (10 150 psig); Temperaturen von –20 bis 80°C (–4 to 176°F)
Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?
Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Druckregler unter verschiedenen Anwendungsbedingungen mit unserem Tool zur Erstellung von Durchflussdiagrammen.
Finden Sie den richtigen DruckreglerSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.
Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter 0 Grad eingesetzt werden können.
Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren
Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.
Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen
Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.