Résultats de la recherche pour « {0} »
Are you looking for product listings related to:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Schulung für Analysetechniker
Schulung für Analysetechniker für die Konfiguration und Wartung von Probenahmesystemen Bei dieser praxisnahen Schulung für Analysetechniker von Swagelok ® handelt es sich um einen Workshop zur Weiterbildung, der sich an Analysetechniker, Konstrukteure, Bedien- und Wartungstechniker sowie alle Perso...
-
Dampfsystem
Lassen Sie Ihr Dampfsystem prüfen. Reduzieren Sie Ihren Energieverbrauch. Finden Sie mithilfe einer Dampfsystemprüfung durch unsere Experten heraus, wo Ihr Werk Energie verliert. Durch den Einsatz modernster Verfahren und jahrelanger Erfahrungen mit Dampf- und Kondensat-Systemen helfen Ihnen unsere...
-
Baugruppenmontage & Anlagenbau
Individuelle Lösungen für Baugruppenmontage & Anlagenbau — Wir übernehmen das für Sie Sie haben dringende Kundenanfragen und müssen diese mit immer weniger Ressourcen meistern? Wir unterstützen Sie bei der Konstruktion, Fertigung und dem Testen von Systembauten und Baugruppen, in bewährter Swagelok...
-
Pläne Atmosphären-Seite
< Zurück zu den Gleitringdichtungssystemen Dichtungssysteme — Pläne für die Atmosphärenseite Dichtungsplan-Bausätze Für die Atmosphärenseite stehen lediglich Swagelok-Bausätze zur Verfügung. Jeder Bausatz enthält alles, was für eine ordnungsgemäße Installation erforderlich ist, darunter auch te...
-
API Plan 51 Abkühlung vom Behälter
API Plan 51 ist ein Kühlsystem zur Verwendung auf der atmosphärischen Seite einer einzigen Dichtung. Das System agiert als Gegendruckbehälter für ein Fluid. API Plan 51 Zu sehen sind die im Bausatz enthaltenen Bauteile und einige optional erhältliche Bauteile. Dieser Plan: Verhindert Ve...
-
API Plan 62 Abkühlung von externer Quelle
API Plan 62 liefert ein externes Kühlfluid an die atmosphärische Seite der Dichtung. Eine typische Anwendung in einer Raffinerie ist, Verkokung auf Dichtungsoberflächen in heißem Kohlenwasserstoffeinsatz durch Dampfkühlung zu verhindern. Stickstoff oder sauberes Wasser können auch verwendet werden, ...
-
API Plan 65A Leckagesammlung mit Behälter
API Plan 65A überwacht die Leckage in einer Anordnung mit einer einzigen Dichtung. Ein Behälter, der an den Entleerungsanschluss an der Dichtung angeschlossen ist, sammelt normalerweise Leckage und ist immer zum Ablauf hin offen. Im Fall eines Dichtungsversagens ermöglicht eine Blendenverschraubung ...
-
Webinare
Erweitern Sie mit den Webinaren von Swagelok Ihr Wissen über Fluidsysteme Bleiben Sie beim Thema Systemauslegung, Betrieb und Wartungskompetenz auf dem Laufenden: Sehen Sie sich die On-Demand-Webinare von Swagelok an. Unsere fachkundigen Experten helfen regelmäßig Branchenangehörigen weltweit, ihr ...
-
API Plan 14 Spülung, Kombination der Pläne 12 & 13
API Plan 14 kombiniert Plan 11 und Plan 13. Der Strom wird von der Pumpenableitung in die Dichtungskammer rezirkuliert und von der Dichtungskammer zur Pumpenansaugung. Der Fluidstromwurde erhöht, weil die Dichtungskammer kontinuierlich entlüftet und somit mehr gekühlt wird. API Plan 14 Zu sehe...
-
API Plan 21 Gekühlte Spülung
API Plan 21 fügt ein Kühlaggregat zu Plan 11 für Anwendungen hinzu, die mehr Kontrolle der Spüldampfbegrenzung erfordern. Der Strom wird von der Ableitungsseite der Pumpe durch eine Blende und ein Kühlaggregat geleitet bevor er wieder an die Dichtungskammer geleitet wird. API Plan 21 Zu sehen s...