Все изделия
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Blindstopfen
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-10M0-P Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-6M0-P Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-810-P-0006 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-1210-P Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-600-P Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-6M0-P Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - PFA-820-P PFA➄ 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - S-400-P Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-100-P Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-1010-P Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-10M0-P Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-12M0-P Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-1610-P Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-16M0-P Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-18M0-P Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-2000-P Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-20M0-P Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-22M0-P Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-3M0-P Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-400-P-0010 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-400-PBLBQ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 2507-400-P-SG2 - 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - 6MO-810-P 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - SS-300-P Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 6MO-400-P - 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - SS-400-PCP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-810-P Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-200-P Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-100-P Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - T-400-P PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-400-P Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - HC-400-P Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-1210-P Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-25M0-P Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-6M0-P-0001 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-600-P Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-2400-P Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-8M0-P Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - B-500-P Messing 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-400-P-0013 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 2507-810-P-SG2 - 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - HC-810-P Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-15M0-P Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-4M0-P Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - PFA-420-P PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-200-P Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-810-P Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - PFA-620-P PFA➄ 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-600-P-0012 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-12M0-P-0001 - 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung - - SS-500-P Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-400-P Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Verschlusskappen
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2PFA-420-C PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-1010-C Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-1210-C Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-20M0-C Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-2400-C Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-300-C Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-3M0-C Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-4M0-C Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-8M0-C Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 2507-400-C-SG2 - 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - 2507-600-C-SG2 - 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - 2507-810-C-SG2 - 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - 6MO-810-C 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - B-400-C Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-1010-C Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-600-C Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-810-C Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-100-C Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-10M0-C Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-12M0-C Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-18M0-C Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-200-C Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-22M0-C Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-25M0-C Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-3200-C Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-400-C Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-6M0-C Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-810-C Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-100-C Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 6MO-400-C 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - SS-15M0-C Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-16M0-C Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-2000-C Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-1610-C Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-200-C Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-500-C Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-14M0-C Edelstahl 316 14 mm Swagelok®-Rohrverschraubung - - SS-600-C Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов