漏れ検出液 — 漏れ検出液
以下の仕様の漏れ検出液を取り揃えています:
- サイズ:59 mL~3.8 L
- –54~93°C
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Lecksuchmittel — Lecksuchflüssigkeiten — Snoop® Lecksuchflüssigkeit
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-SNOOP-GAL 3,8 Liter (1 Gallone) –2 bis 93°C (27 bis 200°F) - - - MS-SNOOP-2OZ 59 ml (2 fl oz) –2 bis 93°C (27 bis 200°F) - - - MS-SNOOP-8OZ 236 ml (8 fl oz) –2 bis 93°C (27 bis 200°F) - - - -
Lecksuchmittel — Lecksuchflüssigkeiten — Real Cool Snoop® Lecksuchflüssigkeit
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-RC-SNOOP-GAL 3,8 Liter (1 Gallone) –54 bis 93°C (-65 bis 200°F) - - - MS-RC-SNOOP-8OZ 236 ml (8 fl oz) –54 bis 93°C (-65 bis 200°F) - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間