Schlauch mit Polyethylen-Innenschlauch von Swagelok®
Der Schlauch mit Polyethylen-Innenschlauch von Swagelok ist FDA-konform und eignet sich für den Einsatz in Lebensmittel-, Molkerei- und Wasseranwendungen.
Jetzt Kontakt mit einem Spezialisten aufnehmen!Die Schläuche der Serie 7P verfügen über einen Polyethylen-Innenschlauch, der die FDA-Verordnung 21 CFR Part 177 1520 erfüllt und nach NSF-51 zertifiziert ist. Die Textilverstärkung im Inneren des Schlauchs erhöht den Nenndruck. Die Polyurethan-Ummantelung schützt vor Abrieb und verhindert Feuchtigkeitseinschluss und Systemkontaminierung.
Spezifikationen
Werkstoffe | Innenschlauch: Polythylen, versatzfrei Verstärkung: Faserumflechtung Ummantelung: Nicht perforiertes blaues Polyurethan Endanschlüsse: Edelstahl 316 |
Nominale Schlauchgrößen | 1/4 bis 1 Zoll |
Betriebsdruck | Bis zu 189 bar (2750 psig) |
Temperaturbereich | –23 bis 65°C (–10 bis 150°F) |
Endanschlüsse | Swagelok-Rohrverbindungen, Swagelok-Rohradapter, NPT-Verschraubungen mit Außengewinde, Rohrverbindungen mit konischem und parallelem ISO/BSP-Außengewinde, drehbare SAE 37° (JIC)-Verschraubungen mit Innengewinde, Universaldichtung, metrische Drehverschraubungen mit Innengewinde |
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen

Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。