Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Conectores macho
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Conectores macho — Droits
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12-UT-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/4 po Filetage NPT mâle SS-16-UT-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1 po Filetage NPT mâle SS-1-UT-1-2 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/8 po Filetage NPT mâle SS-2-UT-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/8 po Filetage NPT mâle SS-8-UT-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Filetage NPT mâle SS-8-UT-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Filetage NPT mâle SS-4-UT-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/8 po Filetage NPT mâle SS-4-UT-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-6-UT-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Filetage NPT mâle
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas