マニホールド — 2バルブ・マニホールド、計装用
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Ventilblöcke — 2-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung — 2 Ventile, Kugelspindel
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-V2BF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-V2BF8-FL Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde Instrumentenanschluss Flansch SS-V2BF8-G Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-V2BFS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube SS-V2NBM8-F8-11486 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-V2NBM8-F8-G-11486 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde
Наличие изделий по местоположению склада
часов