text.skipToContent text.skipToNavigation
전동 튜브 벤더

Swagelok® 전동 튜브 벤더

Swagelok 전동 튜브 벤더의 효율성과 정밀 제어 기능을 경험해보십시오. 더 큰 직경의 튜빙용으로 설계된 이 사용자 중심의 벤더는 설치 시간과 노력을 최소화할 수 있습니다. 또한, 벤딩 공정 도중 튜빙의 주름 발생이나 손상 위험도 줄여줍니다.

튜브 벤더 선택에 도움 받기

Swagelok 전동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 호환되는 인치 규격 및 미터 규격 튜빙 모두에서 정밀한 고품질 벤딩을 제공합니다. 전자식으로 제어되는 이 직관적인 벤더는 튜빙 설치 작업에서 효율성과 일관성을 높여줍니다. 또한, 다기능 구조로 직접 처리해야 하는 공구 변경 작업량이 감소되며, 두 개의 벤딩 슈로 다양한 크기의 튜빙을 지원합니다.

튜빙의 벤딩 방법, 벤딩한 튜빙이 유리한 상황

사양

  • 벤딩 범위 1~110°
  • 외경 1~2인치(벽 두께 0.049~0.220인치) 및 외경 25~50 mm(벽 두께 1.2~5.0 mm)의 튜빙 범위
  • 크기 1, 1 1/4, 1 1/2, 2인치용 벤딩 슈 1개
  • 크기 25, 32, 38, 50 mm용 벤딩 슈 1개
치수 - 수직 위치 높이 112 cm(44인치), 너비 74 cm(29인치), 깊이 76 cm(30인치)
무게 420 lbs. (191 kg)
전원 조건 MS-TBE-1: 115 V(ac), 50/60 Hz; 최대 전류 - 13 A
MS-TBE-2: 230 V(ac) 50/60 Hz; 최대 전류 - 7 A

현지 전문가에게 문의

전동 튜브 벤더 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 벤치탑 튜브 벤더

Swagelok 벤치탑 튜브 벤더 사용법

Swagelok® 벤치탑 튜브 벤더를 사용하면 대부분의 재질로 제조된 튜빙에서 정확하고 반복 가능한 고품질 벤딩을 만들 수 있습니다. 벽이 얇은 소구경 튜빙 또는 벽이 두꺼운 대구경 튜빙을 사용하는 경우를 막론하고, 이 비디오는 튜브를 벤딩할 때 따라야 할 팁과 모범 사례를 제공합니다.

튜브 벤더의 작동 모습 보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 현장 누설 감지 서비스
에센셜 교육: 유체 시스템 기초

Swagelok® 에센셜 교육 강좌는 신뢰할 수 있는 유체 시스템의 개발, 구축, 유지보수에 핵심적인 필수 기술을 제공합니다.

Green Alternative Systems 게이지
사례 연구: Swagelok은 튜브 벤딩 솔루션을 통해 Green Alternative Systems의 인건비 절감을 지원합니다.

Swagelok이 인건비를 절감할 수 있는 방법을 테스트하도록 지원함에 따라, Green Alternative Systems(GAS)는 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 연간 $224,000 절감할 수 있었습니다. 이러한 협력 관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 자세히 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T

핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법

수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.