text.skipToContent text.skipToNavigation

Flanschadapter — ANSI‑Flansche

Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:

  • 1/8 bis 2 Zoll (3 bis 50 mm)
  • gerade Verschraubungen
  • Edelstahl 316/316L, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C-276
  • Max. 20 psig (1,4 bar) bis 6000 psig (413,7 bar)

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтровать по:
Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

  • Flanschadapter — ANSI‑Flansche — Gerade Ausführungen

    Flanschadapter — ANSI‑Flansche — Gerade Ausführungen
    В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
    Контактная информация
    Код изделия
    Материал корпуса
    Размер соединения 1
    Тип соединения 1
    Размер соединения 2
    Тип соединения 2
Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.