text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable avec vanne, Cv de 0,2, filetage NPT femelle 1/8 po

Код изделия: SS-QC4-D-2PF

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Acier inoxydable 316
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 1/8 po
Тип соединения 1 Filetage NPT femelle
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,2 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца Élastomère fluorocarboné FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Серия QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Штоки DESO

Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable avec vanne, Cv de 0,2, filetage NPT femelle 1/8 po

Код изделия: SS-QC4-D-2PF
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Штоки DESO
Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Технические характеристики

SS-QC4-D-2PF — Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable avec vanne, Cv de 0,2, filetage NPT femelle 1/8 po

Атрибут Значение
Материал корпуса Acier inoxydable 316
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 1/8 po
Тип соединения 1 Filetage NPT femelle
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,2 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца Élastomère fluorocarboné FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Серия QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QC4-D-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-QC4-D-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
B-QC4-D-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
B-QC4-D-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
B-QC6-D-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
B-QC6-D-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
B-QC6-D-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
B-QC6-D-6PM 황동 3/8인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
B-QC8-D-810 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
B-QC8-D-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
B-QC8-D-8PM 황동 1/2인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-400K5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-400KZ 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4PFK5 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4PFKZ 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4PMK2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4PMK3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4PMKZ 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-6M0K1 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-10M0 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-600K1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-600K2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-600K3 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-DC-6HC 316 스테인리스강 3/8인치 호스 코넥터 - - Просмотр изделия
SS-QC8-D-12M0 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QC8-D-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QC8-D-810K1 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QC8-D-8MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - Просмотр изделия
SS-QC8-D-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC8-D-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.