text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Conectores macho — Rectos

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Conectores macho — Rectos
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
316L-4-HVCR-1A6 Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Stumpfschweißende mit Bund 製品を見る
6LV-4-HVCR-1-6TB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 製品を見る
6LV-4-HVCR-1-6TB7P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 製品を見る
SS-12-VCR-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-16-VCR-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-2-VCR-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4-VCR-1-00032 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 9/16-18 Zoll Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring-Dichtung 製品を見る
SS-4-VCR-1-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4-VCR-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4-VCR-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-4-VCR-1-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4-VCR-1-OR Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 7/16-20 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring 製品を見る
SS-4-VCR-6-200 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-4-VCR-6-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-4-VCR-6-600 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-4-VCR-6-6M0 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-4-VCR-6-8M0 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-8-VCR-1-01081 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 9/16-18 Zoll Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring-Dichtung 製品を見る
SS-8-VCR-1-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-8-VCR-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-8-VCR-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-8-VCR-1-8ST Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 製品を見る
SS-8-VCR-6-400 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-8-VCR-6-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-8-VCR-6-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。