카탈로그
Bloques de fijación y collarines — Collarines para tubo
Erhalten Sie hochwertige, gleichmäßige Orbital-Schweißungen mit unserer großen Auswahl an Schweißwerkzeugen und Zubehör, die genaue und wiederholbare Ergebnisse in einer Vielzahl von Schweißkonfigurationen liefern.
Orbitalschweißsystem Schweißkopf Spannblöcke Seitenplatten Distanzplatte und Spannplatten Serie 5
Erhältlich für Außendurchmesser von 3 bis 17,3 mm und 1/8 bis 5/8 Zoll; Bietet höhere Ausgangsleistungen; Vielseitigkeit zum Einsatz in verschiedenen Industriezweigen
Schweißkopf Serie 10
Seiten 1-4: Der Schweißkopf der Serie 10 wird mit einem Orbitalschweißsystem von Swagelok für bessere Qualität, Beständigkeit und Produktivität beim WIG-Lichtbogenschweißen von Rohren von 1/4 bis 1 Zoll (6 bis 25 mm) Durchmesser verwendet.
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
용접헤드 시리즈
|
튜브 크기
|
|
|---|---|---|---|
| CWS-10UCI-08 | Serien 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 | 1/2 in. | 제품 보기 |
| CWS-10UCI-12 | Serie 10 | 3/4 Zoll | 제품 보기 |
| CWS-10UCI-16 | Serie 10 | 1 Zoll | 제품 보기 |
| CWS-5UCI-02 | Serie 5 | 1/8 Zoll | 제품 보기 |
| CWS-5UCI-04 | Serie 5 | 1/4 Zoll | 제품 보기 |
| CWS-5UCI-06 | Serie 5 | 3/8 Zoll | 제품 보기 |
| CWS-5UCI-08 | Serie 5 | 1/2 Zoll | 제품 보기 |
| CWS-5UCI-10 | Serie 5 | 5/8 Zoll | 제품 보기 |
| K-11108 | Serie 5 | - | 제품 보기 |
| K-11132 | Serie 5 | - | 제품 보기 |
| K-SWS-5H-RTR-GEAR | Series 5 | - | 제품 보기 |
| SWS-WHEC-D-35 | Serie 5 | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.