text.skipToContent text.skipToNavigation

サーモプラスチック・ホース — エンド・コネクション — コネクター(サーモプラスチック・ホース用)

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

サーモプラスチック・ホース — エンド・コネクション — コネクター(サーモプラスチック・ホース用)
Swagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-TP12-TA12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
SS-TP16-TA16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
SS-TP4-AS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar - - 製品を見る
SS-TP4-PM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-TP4-SL4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-TP4-TA4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
SS-TP4-TM6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
SS-TP6-TA6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
SS-TP8-AS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar - - 製品を見る
SS-TP8-PM8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-TP8-SL8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-TP8-TA8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
S-TP8-TA8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。