Rückschlagventile — Hochreine geschweißte Rückschlagventile, Serie CW — Fest eingestellter Druck
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Rückschlagventile — Hochreine geschweißte Rückschlagventile, Serie CW — Fest eingestellter Druck
Kontrollieren Sie den Rückfluss in allgemeinen und hochreinen Anwendungen mit den Swagelok-Rückschlagventilen, die mit einstellbarem oder festem Berstdruck erhältlich sind.
Ganz verschweisste Rückschlagventile Serie CW
Durch die ganz verschweisste Ausführung kann ein Austreten von Systemfluiden ausgeschlossen werden; Der Durchfluss setzt ein bei weniger als 0,14 bar (2 psi) Differenzdruck.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6L-CW4FR4 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde | 1/4 Zoll | VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde | Produkt anzeigen |
| 6L-CW4FR4-P | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde | 1/4 Zoll | VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde | Produkt anzeigen |
| 6L-CW4FR4-VR4 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde | 1/4 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| 6L-CW4FR4VR4-P | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde | 1/4 Zoll | Integriertes VCR-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| 6L-CW4S4 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| 6L-CW4VR4 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Integriertes VCR-Außengewinde | 1/4 Zoll | Integriertes VCR-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| 6L-CW4VR4-EP | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Integriertes VCR-Außengewinde | 1/4 Zoll | Integriertes VCR-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| 6L-CW4VR4-NE | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Integriertes VCR-Außengewinde | 1/4 Zoll | Integriertes VCR-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| 6L-CW4VR4-P | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Integriertes VCR-Außengewinde | 1/4 Zoll | Integriertes VCR-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| 6L-CW4VR4-PX | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Integriertes VCR-Außengewinde | 1/4 Zoll | Integriertes VCR-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| 6L-CW4VR8 | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | 1/2 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| 6L-CW4VR8-P | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | 1/2 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| 6LV-CW4BW4 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Produkt anzeigen |
| 6LV-CW4BW4-EP | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Produkt anzeigen |
| 6LV-CW4BW4-P | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。