Rückschlagventile — Hochreine geschweißte Rückschlagventile, Serie CW
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Rückschlagventile — Hochreine geschweißte Rückschlagventile, Serie CW — Fest eingestellter DruckIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
6LV-CW4BW4 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6L-CW4VR4-EP Edelstahl 316L 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 6L-CW4FR4-P Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6L-CW4VR4-PX Edelstahl 316L 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 6L-CW4FR4VR4-P Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 6LV-CW4BW4-P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6L-CW4FR4-VR4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6L-CW4VR4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 6L-CW4FR4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6L-CW4VR8-P Edelstahl 316L 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6L-CW4VR8 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6L-CW4S4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6LV-CW4BW4-EP Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6L-CW4VR4-P Edelstahl 316L 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 6L-CW4VR4-NE Edelstahl 316L 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden