text.skipToContent text.skipToNavigation
퀵(Kwik)-클램프 쎄니타리(sanitary) 플랜지 피팅

Swagelok® 퀵(Kwik) 클램프 쎄니타리(sanitary) 플랜지 피팅

퀵(Kwik) 클램프 쎄니타리(sanitary) 플랜지 피팅은 식품, 음료, 제약과 같이 청정도가 매우 중요한 산업에 사용되도록 설계되었습니다. 이 제품은 세정 및 유지보수 목적으로 빠르고 손쉽게 분리 및 재결합할 수 있습니다.

쎄니타리(sanitary) 피팅 보기

Swagelok® 퀵(Kwik) 클램프 쎄니타리(sanitary) 플랜지 피팅은 다양한 생명공학 및 제약 애플리케이션에 사용되며 신뢰성 높은 유량을 제공합니다. 쎄니타리(sanitary) 클램프는 또한 높은 수준의 청정도를 제공하는 강화된 표면처리 덕분에 식품, 음료, 유제품 가공 애플리케이션에 사용하기에도 이상적입니다.

이 피팅은 다양한 애플리케이션에 사용되며, 압력 및 온도와 같은 애플리케이션 조건에 따라 적합한 가스켓과 함께 클램프로 결합됩니다. 금속 대 금속 스톱(metal-to-metal stop)이 페럴 동작을 제한하면서 과도한 조임을 방지하고 정밀한 가스켓 압축이 가능하도록 합니다. 이 구조는 손쉬운 연결, 세정, 배출성을 지원합니다.

쎄니타리(sanitary) 피팅에 대한 질문이 있으십니까?

피팅 전문가에게 문의

Sanitary Fittings Categories

Sanitary Clamp Fittings

Sanitary Clamp Fittings

Browse a variety of sanitary clamp fittings designed for use in industries where cleanliness is critical, such as food and beverage and pharmaceutical.

쎄니타리(sanitary) 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.