text.skipToContent text.skipToNavigation
термометры

Термометры Swagelok®

Обеспечьте надежность показаний температуры с помощью удобных в использовании биметаллических виброзащищенных термометров Swagelok.

Запросить дополнительную информацию

Die Thermometer von Swagelok® sind mit hermetisch dichten Gehäusen gemäß ASME B40.200 ausgestattet, die ein Beschlagen und eine Beschädigung der internen Komponenten durch Feuchtigkeit verhindern. Sie sind werkseitig nach ASME B40.200 kalibriert und bieten 50 % Schutz gegen Über- und Unterschreitung des Messbereichs für interne Komponenten bis 260 °C (500 °F). Silikonfreies, schwingungsdämpfendes Gel verringert die Auswirkungen von Vibrationen.

Diese Thermometer sind mit einer großen Auswahl an Sichtscheiben erhältlich, darunter Acryl, Glas, Polycarbonat und Sicherheitsglas, um den unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Sie sind standardmäßig komplett aus Edelstahl 304 geschweißt und können optional mit einem Prozessanschluss und einem Schaft aus Edelstahl 316 ausgestattet werden. Anti-Parallaxe-Skalen erleichtern das Ablesen und die externe Justierung ermöglicht eine einfache Kalibrierung vor Ort.

Optional sind die Thermometer auch ohne Dämpfung, mit zertifizierter NIST-rückführbarer Kalibrierung, Silikonfüllung (nicht erhältlich mit Standard-Dämpfung, Sichtscheiben aus Glas oder für Skalenbereiche über 500 °F [260 °C]), Prozessanschluss und Schaft aus Edelstahl 316 und NPT-Überwurfmutter erhältlich.

Thermometerspezifikationen

Anzeigebereiche –100 bis 150°F und 200 bis 1000°F
–70 bis 70 °C und 100 bis 540 °C
Genauigkeit ± 1 % vom Skalenendwert nach ASME B40.200
Dämpfungsmedium Silikonfreies Inert-Gel
Konfigurationen Winkelverstellbar, Anschluss rückseitig mittig, Anschluss rückseitig unten
Anzeigegrößen 76,2 mm (3 Zoll); 127 mm (5 Zoll)
Schaftabmessungen 6,4 mm (0,25 Zoll) Durchmesser; 63,5 bis 305 mm (2,5 bis 12 Zoll) Länge
Prozessanschlüsse 1/2 Zoll NPT-Außengewinde als Standard, G1/2B optional erhältlich

Sie haben Fragen zu unseren Thermometern?

Lokale Experten kontaktieren

Thermometer—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Ein vorkonstruiertes Untersystem von Swagelok

Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern

Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.

Manometerausfälle verhindern

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Analysetechnikpanel mit Ventilen und Manometern von Swagelok
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik

In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt
Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt

Erfahren Sie, wie Gleitringdichtungssysteme von Swagelok® nach API 682 die Best Practices dieser Norm integrieren und sogar noch darüber hinausgehen—durch Anwendung von Konstruktionsprinzipien, die eine einfache Installation und Wartung der Systeme ermöglichen.

Ein Ingenieur prüft Fluidsysteme mit kleinem Durchmesser in einer kundenspezifischen Installation
Wie Sie bei der Herstellung von Fluidsystemen ressourcenbedingte Einschränkungen minimieren können

Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.