text.skipToContent text.skipToNavigation

Faltenbalgventil, Edelstahl, mit Körperdichtscheibe, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, PCTFE-Spindelspitze, SC-11 gereinigt, pneumatischer Steuerkopf, normal offen

Technische Daten

Attribute Wert
Steuerkopfmodell Serie 1
Steuerkopf-Betriebsmodus Federrückholung, normal offen
Steuerkopfart Pneumatisch
Faltenbalg-Werkstoff Edelstahl 321
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Körperdichtung Dichtung weich dichtend
Reinigungsverfahren Spezialreinigung und -verpackung (SC-11)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0.3
Ventilkörper 2-WegeGerade
Dichtung Dichtung aus Edelstahl 316 mit PTFE-Beschichtung
Maximale Temperatur °F (°C) 200 (93)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 93°C bei 34,4 BAR/200°F bei 500 PSIG
Minimum-Temperatur °F (°C) -20 (-28)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 34,4 BAR bei 37 °C /500 PSIG bei 100 °F
Service-Klasse Allgemeines
Spindelspitzenwerkstoff PCTFE
Spindeltyp Konisch
Oberflächengüte Standard
Prüfung Helium-Dichtigkeitsprüfung gemäß SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Gerade, mit Steuerkopf

Isolieren Sie Systemflüssigkeiten und erzielen Sie zuverlässige, leckfreie Leistung mit den Faltenbalgventilen von Swagelok mit packungslosem Design und geschweißter Dichtung. Faltenbalgventile eignen sich ideal für Anwendungen, in denen die Abdichtung zur Atmosphäre wichtig ist, und wir bieten mehrere Optionen für allgemeinen und hochreinen Einsatz.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Faltenbalgventil, Edelstahl, mit Körperdichtscheibe, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, PCTFE-Spindelspitze, SC-11 gereinigt, pneumatischer Steuerkopf, normal offen

Art.-Nr.: SS-4BK-1O
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade, mit Steuerkopf

Isolieren Sie Systemflüssigkeiten und erzielen Sie zuverlässige, leckfreie Leistung mit den Faltenbalgventilen von Swagelok mit packungslosem Design und geschweißter Dichtung. Faltenbalgventile eignen sich ideal für Anwendungen, in denen die Abdichtung zur Atmosphäre wichtig ist, und wir bieten mehrere Optionen für allgemeinen und hochreinen Einsatz.

Technische Daten

SS-4BK-1O — Faltenbalgventil, Edelstahl, mit Körperdichtscheibe, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, PCTFE-Spindelspitze, SC-11 gereinigt, pneumatischer Steuerkopf, normal offen

Attribute Wert
Steuerkopfmodell Serie 1
Steuerkopf-Betriebsmodus Federrückholung, normal offen
Steuerkopfart Pneumatisch
Faltenbalg-Werkstoff Edelstahl 321
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Körperdichtung Dichtung weich dichtend
Reinigungsverfahren Spezialreinigung und -verpackung (SC-11)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0.3
Ventilkörper 2-WegeGerade
Dichtung Dichtung aus Edelstahl 316 mit PTFE-Beschichtung
Maximale Temperatur °F (°C) 200 (93)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 93°C bei 34,4 BAR/200°F bei 500 PSIG
Minimum-Temperatur °F (°C) -20 (-28)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 34,4 BAR bei 37 °C /500 PSIG bei 100 °F
Service-Klasse Allgemeines
Spindelspitzenwerkstoff PCTFE
Spindeltyp Konisch
Oberflächengüte Standard
Prüfung Helium-Dichtigkeitsprüfung gemäß SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-10BK-MM-1C 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12BK-MM-1C 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-4BK-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-4BK-V51-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Produkt anzeigen
SS-4BK-V51-1CM 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Produkt anzeigen
SS-4BK-VCR-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Produkt anzeigen
SS-6BK-1C 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6BK-1O 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6BK-MM-1C 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6BK-MM-1O 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6BK-TW-1C 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Butt Weld Produkt anzeigen
SS-8BK-1C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8BK-1O 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8BK-VCR-1C 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Produkt anzeigen
SS-8BK-VCR-1O 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Produkt anzeigen
SS-8BK-VCRVP-1C 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.