Faltenbalgventile — Pneumatische Steuerköpfe
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1/2 Zoll (6 mm)
- –40°F (–40°C) bis 400°F (204°C)
- Edelstahl 316
- 2.400 psig (165 bar) bis 3.500 psig (241 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Faltenbalgventile — Pneumatische Steuerköpfe — Normally Closed
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4BK-1C-K10 - - - - - SS-8BK-1C-K10 - - - - - SS-BN8-C-K10 - - - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden