Catalogs
Lubricants — Thread Lubricants — Blue Goop®
Assemble connections easily with our complete line of Swagelok thread lubricants, formulated for many materials, alloys, and temperatures.
Leak Detectors, Lubricants, and Sealants
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Similar Products
Part #
|
Container Size
|
Temperature Range
|
Body Material
|
Tube OD
|
Tube Wall Gauge
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-TL-BGC | 1 lb. (450 g) | Temperatures up to 400 F (204 C) | - | - | - | View Product |
MS-TL-BGT | 2 oz. (59 cm3) | Temperatures up to 400 F (204 C) | - | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.