Sistema de Soporte — Bridas P
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Sistema de Soporte — Bridas P
Used to secure and organize tubing. They help dampen shock and vibration, resist galvanic corrosion, and ensure a neat and reliable installation.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| SS-TBP12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | Afficher le produit |
| SS-TBP16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | Afficher le produit |
| SS-TBP4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | Afficher le produit |
| SS-TBP6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | Afficher le produit |
| SS-TBP8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.