카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 암나사 너트
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
PFA Tube Fittings
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-602-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
825-402-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-1012-1 | Brass | 5/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-102-1 | Brass | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-10M2-1 | Brass | 10 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-1212-1 | Brass | 3/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-12M2-1 | Brass | 12 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-1412-1 | Brass | 7/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-1612-1 | Brass | 1 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-1812-1 | Brass | 1 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-202-1 | Brass | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-302-1 | Brass | 3/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-402-1 | Brass | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-4M2-1 | Brass | 4 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-602-1 | Brass | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-6M2-1 | Brass | 6 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-812-1 | Brass | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-8M2-1 | Brass | 8 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
HC-202-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
HC-402-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
HC-602-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
HC-812-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
INC-402-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
M-202-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
M-402-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
M-602-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
M-812-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
NY-202-1 | Nylon | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
NY-402-1 | Nylon | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
NY-602-1 | Nylon | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
NY-6M2-1 | Nylon | 6 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
NY-8M2-1 | Nylon | 8 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
PFA-222-1 | PFA | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
PFA-422-1 | PFA | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
PFA-622-1 | PFA | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
PFA-822-1 | PFA | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
S-1212-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
S-1612-1 | Carbon Steel | 1 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
S-402-1 | Carbon Steel | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
S-602-1 | Carbon Steel | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
S-812-1 | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-1012-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-102-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-10M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-1212-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-12M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-1412-1 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-14M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-15M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-1612-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-16M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-18M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-2002-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-202-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-20M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-22M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-2402-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-25M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-2M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-302-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-3202-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-3M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-402-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-4M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-502-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-602-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-6M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-812-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-8M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
T-102-1 | PTFE | 1/16 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
T-202-1 | PTFE | 1/8 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
T-402-1 | PTFE | 1/4 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
T-6M2-1 | PTFE | 6 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.