text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
MS-IG-100 - 1/16 in. - - - 제품 보기
MS-IG-1010 - 5/8 in., 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - 제품 보기
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - 제품 보기
MS-IG-1210 - 3/4 in., 18 mm - - - 제품 보기
MS-IG-1410 - 7/8 in., 20 mm, 22 mm - - - 제품 보기
MS-IG-1610 - 1 in., 25 mm - - - 제품 보기
MS-IG-200 - 1/8 in., 2 mm, 3 mm - - - 제품 보기
MS-IG-400 - 1/4 in., 6 mm - - - 제품 보기
MS-IG-468 - 1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 6 mm, 12 mm - - - 제품 보기
MS-IG-500 - 5/16 in., 8 mm - - - 제품 보기
MS-IG-600 - 3/8 in. - - - 제품 보기
MS-IG-612M - 1/4 in., 1/2 in., 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - 제품 보기
MS-IG-810 - 1/2 in., 12 mm - - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.