Tube Fittings and Adapters — Fusible Tube Adapters
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Tube Fittings and Adapters — Fusible Tube Adapters — Straights
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-6-FTA-255 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Fusible Tube Adapter SS-6-FTA-212 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Fusible Tube Adapter SS-6-FTA-160 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Fusible Tube Adapter
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간