VCO®Oリング式面シール継手 — バルクヘッド
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/4~1 インチ
- 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼
- 最高使用圧力:32.3~98.5 MPa
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-VCO-61 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting SS-4-VCO-A1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-8-VCO-A1-810 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간