튜브 피팅 및 어댑터 — 소켓 용접 피팅
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-400-9-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Tube Socket Weld SS-600-9-6W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Tube Socket Weld SS-810-9-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Tube Socket Weld -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-1210-6-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Tube Socket Weld SS-1610-6-16W 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Tube Socket Weld SS-200-6-2W 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Tube Socket Weld SS-400-6-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Tube Socket Weld SS-600-6-6W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Tube Socket Weld SS-810-6-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Tube Socket Weld SS-1210-9-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Tube Socket Weld
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간