튜브 벤더 — 핸드 튜브벤더
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-HTB-10M - 10 mm - 24 mm Bend Radius MS-HTB-12M - 12 mm - 38 mm Bend Radius MS-HTB-2 - 1/8 in. - 9/16 in. Bend Radius MS-HTB-3M - 3 mm - 15 mm Bend Radius MS-HTB-4 - 1/4 in. - 3/4 in. Bend Radius MS-HTB-4T - 1/4 in. - 9/16 in. Bend Radius MS-HTB-5 - 5/16 in. - 15/16 in. Bend Radius MS-HTB-6M - 6 mm - 15 mm Bend Radius MS-HTB-6T - 3/8 in. - 15/16 in. Bend Radius MS-HTB-8 - 1/2 in. - 1 1/2 in. Bend Radius MS-HTB-8M - 8 mm - 24 mm Bend Radius
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간