|
Stainless Steel 3-Valve Instrument Manifold, 1/2 in. Female NPT, Ball Tip
부품 번호: SS-V3NBF8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
3-밸브, 볼 스템단일 몸체에 2, 3, 5-밸브를 포함한 스웨즈락 매니폴드의 컴팩트한 디자인으로 차압 또는 액체 레벨 애플리케이션 요구는 충족하면서 잠재 누설 부위를 줄여 보십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
Stainless Steel 3-Valve Instrument Manifold, 1/2 in. Female NPT, Ball Tip
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
3-밸브, 볼 스템
V, VB, and VL series 2-, 3-, and 5-valve instrument manifolds; VE series 2-, 3-, and 5-valve direct-mount manifolds; 2-valve remote-mount manifolds; Mod 85 modular instrumentation systems
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Assembly instructions (fluorocarbon FKM, reinforced and virgin TFE), Grafoil flange seal installation instructions.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-V3NBF8 — Stainless Steel 3-Valve Instrument Manifold, 1/2 in. Female NPT, Ball Tip
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 연결구 1 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 1 종류 | 암나사 NPT |
| 연결구 2 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 2 종류 | 암나사 NPT |
| 최대 온도, °F(°C) | 450 (232) |
| 최소 온도, °F(°C) | -65 (-53) |
| 프로세스 연결구 | 1/2인치 암나사 NPT |
| eClass (4.1) | 37010269 |
| eClass (5.1.4) | 37010269 |
| eClass (6.0) | 37010269 |
| eClass (6.1) | 37010269 |
| eClass (10.1) | 37010269 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141600 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-V3NBF8-FL | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | Instrumentation Connection | Flange | 제품 보기 |
| SS-V3NBF8-FL-G | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | Instrumentation Connection | Flange | 제품 보기 |
| SS-V3NBF8-G | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-V3NBFL | 316 Stainless Steel | Instrumentation Connection | Flange | Instrumentation Connection | Flange | 제품 보기 |
| SS-V3NBM8-F8-11421 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
