Reguladores de Presión Vaporizadores Caldeados por Vapor Swagelok®
El regulador vaporizador caldeado por vapor serie KSV está diseñado para vaporizar muestras líquidas y precalentar muestras de gas.
Obtenga Ayuda Seleccionando ReguladoresEl regulador reductor de presión vaporizador caldeado por vapor Swagelok está diseñado para vaporizar eficazmente muestras líquidas o muestras de gas caliente, evitando la condensación. Está diseñado para adaptarse a los cambios en las acciones del usuario, la temperatura ambiente y otras condiciones operativas. Certificado para utilizar en entornos críticos y peligrosos, el regulador serie KSV ofrece un rendimiento fiable de forma constante.
Características Principales del Regulador serie KSV
- Diafragma corrugado no perforado
- Cierre de diafragma metal-metal
- Bajo volumen interno
Especificaciones
| Máxima Presión de Entrada | 248 bar (3600 psig) |
| Rangos de Control de Presión | 0 a 0,68 bar (0 a 10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (0 a 500 psig) |
| Coeficiente de Caudal (Cv) | 0,06 o 0,20 |
| Máxima Presión y Temperatura del Vapor | 44,7 bar (650 psig) y 260°C (500°F) |
| Máxima Temperatura de Servicio | 200°C (392°F) |
Catálogos de Reguladores Reductores de Presión Caldeados por Vapor
Toda la información sobre los materiales de construcción, accesorios, presión y temperaturas nominales de nuestro regulador reductor de presión vaporizador caldeado por vapor.
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?
Vea más información sobre los distintos tipos de reguladores en diferentes condiciones de aplicación con nuestro vídeo de selección de reguladores.
Encuentre Su ReguladorRecursos para Reguladores Swagelok
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.
How Thorough Testing Ensures Reliable Regulator Performance
Have you ever wondered what testing goes into a product designed to operate in extreme conditions? Take a look behind the lab doors, following the development journey of RHPS Series industrial regulators rated for use at temperatures well below zero.
How to Flatten a Regulator Flow Curve to Reduce Droop
Droop is an issue for every pressure-reducing regulator. Learn how to minimize droop and flatten regulator flow curves with various dome loaded regulator configurations.
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System
Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.