text.skipToContent text.skipToNavigation
flexible metal hose fj series

Swagelok® Flexible Metal Hose (FJ Series)

FJ series flexible metal hoses reduce permeation in high-temperature, vacuum, or general-purpose applications where permeation is undesirable.

Get Help Selecting Hoses

FJ series hose is a general purpose convoluted 316L core stainless steel braided hose with a single braid outer layer of 304 stainless steel promoting hose pressure containment, and an optional 316L stainless steel braid available for greater corrosion resistance. A convoluted core allows for flexibility and limits kinking.

Watch this Video to Learn More About Permeation

A size range of 1/4 through 2 inch, working pressures from vacuum to 1600 psig (110 bar), and a variety of end connections welded in accordance with ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX allow the FJ series hose to meet the needs of a range of systems. Flexible metal hose assembly is available with other options including hose covers, hose tags, and additional helium leak testing.

Read About Hose Reinforcement Options

Specifications

Materials Core: convoluted 316L SS
Reinforcement: 304 SS braid
End connections: 316 SS
Nominal Hose Sizes 1/4 through 2 in.
Working Pressures Vacuum to 1600 psig (110 bar)
Temperature Range –325 to 800°F (–200 to 426°C)
End Connections Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, NPT fittings, VCR® metal gasket face seal fittings, female VCO® O-ring face seal fittings, SAE 37° (JIC) female swivel fittings, tube butt welds

Select the Right Hose

Hose and Flexible Tubing Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.