|
스테인리스강 튜브 피팅, 수나사 엘보우, 4mm 튜브 OD x 1/8인치 수나사 ISO 경사나사
Réf. pièce : SS-4M0-2-2RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Coudes à 90°Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
스테인리스강 튜브 피팅, 수나사 엘보우, 4mm 튜브 OD x 1/8인치 수나사 ISO 경사나사
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Coudes à 90°
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-4M0-2-2RT — 스테인리스강 튜브 피팅, 수나사 엘보우, 4mm 튜브 OD x 1/8인치 수나사 ISO 경사나사
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | 316 스테인리스강 |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 4mm |
| Type du raccordement 1 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| Dimension du raccordement 2 | 1/8인치 |
| Type du raccordement 2 | 수나사 ISO 경사나사 |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MO-600-2-4 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| 6MO-810-2-4 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| 6MO-810-2-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-100-2-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-1010-2-12 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-1010-2-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-10M0-2-4 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-10M0-2-4RT | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| B-10M0-2-6RT | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| B-1210-2-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-12M0-2-8 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-1410-2-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-200-2-2 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-200-2-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-300-2-2 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-3M0-2-2RT | Brass | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| B-400-2-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-400-2-2RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| B-400-2-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-400-2-4RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| B-400-2-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-400-2-8 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-400-5-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-500-2-4 | Brass | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-600-2-2 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-600-2-4 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-600-2-4RT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| B-600-2-6 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| B-600-2-6RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| B-600-2-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-600-2-8RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| B-6M0-2-2RT | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| B-6M0-2-4 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-6M0-2-4RT | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| B-810-2-12 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-810-2-4 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-810-2-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-810-2-6RT | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| B-810-2-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-810-2-8RT | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| B-8M0-2-2RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| B-8M0-2-4RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| M-400-2-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| M-600-2-4 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| M-810-2-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| PFA-420-2-2 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| PFA-420-2-4 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| PFA-620-2-4 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| PFA-820-2-8 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| S-1210-2-12 | Carbon Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| S-1610-2-16 | Carbon Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| S-400-2-2 | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| S-400-2-4 | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| S-400-2-4ST | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| S-600-2-2 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| S-600-2-4 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| S-600-2-6 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| S-600-2-6ST | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| S-600-2-8 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| S-810-2-6 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| S-810-2-8 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| S-810-2-8ST | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| SS-100-2-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-100-2-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-1010-2-10ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| SS-1010-2-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-1010-2-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-1010-2-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-2 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-4PR | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-6PR | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-1210-2-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-1210-2-12PR | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Afficher le produit |
| SS-1210-2-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-1210-2-12ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| SS-1210-2-12W | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | Afficher le produit |
| SS-1210-2-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-1210-2-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-1210-2-8PR | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Afficher le produit |
| SS-1210-2-8RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-12RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-4PR | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-4RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-6 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-6PR | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-6RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-8PR | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-15M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-15M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-1610-2-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-1610-2-12PR | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-1610-2-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-1610-2-16PR | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-1610-2-16RT | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-1610-2-16ST | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-1610-2-16W | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Male 파이프 용접 | Afficher le produit |
| SS-16M0-2-6RT | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-16M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-16M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-18M0-2-12 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-18M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-18M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-2000-2-20 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-2000-2-20ST | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 5/8-12 pulg. | Rosca Paralela SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-200-2-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-200-2-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-200-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-200-2-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-200-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-20M0-2-12 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-20M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-2400-2-24 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-2400-2-24ST | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 7/8-12 pulg. | Rosca Paralela SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-25M0-2-12 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-25M0-2-16 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-300-2-2 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-300-2-4 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-3M0-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-3M0-2-4 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-3M0-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-400-2-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-400-2-12 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-400-2-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-400-2-2PR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-400-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-400-2-2W | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-400-2-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-400-2-4PR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-400-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-400-2-4SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-400-2-4ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-400-2-4W | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-400-2-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-400-2-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-400-2-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-400-2-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-400-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-4M0-2-2 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-4M0-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-500-2-2 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-500-2-4 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-600-2-12 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-600-2-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-600-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-600-2-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-600-2-4PR | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-600-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-600-2-4ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-600-2-4W | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-600-2-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-600-2-6PR | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-600-2-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-600-2-6ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-600-2-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-600-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-600-2-8ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-2 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-2PR | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-4PR | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-6 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-6RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-8 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-810-2-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-810-2-12RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-810-2-16 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-810-2-2 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-810-2-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-810-2-4PR | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-810-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-810-2-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-810-2-6PR | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-810-2-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-810-2-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-810-2-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-810-2-8PR | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-810-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-810-2-8SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-810-2-8ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-810-2-8W | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-2 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-2PR | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-2RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-4PR | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-6RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
