text.skipToContent text.skipToNavigation

Kit ressort en acier inoxydable 302 pour clapet anti-retour séries 6C, 8C et 8CP, pression de tarage 0,07 bar (1 psi)

부품 번호: 302-8C-K2-1

사양

속성
Matériau du corps Acier inoxydable 302
Pression de tarage 0,07 bar (0,007 MPa, 1 psi).
Pour séries séries 6C, 8C et 8CP
eClass (4.1) 37010633
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 37019102
eClass (6.1) 37019102
eClass (10.1) 37019102
UNSPSC (4.03) 40141616
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40183101
Kit ressort série C

Faites votre choix parmi une vaste sélection de pièces détachées et d'accessoires pour votre vanne Swagelok.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Kit ressort en acier inoxydable 302 pour clapet anti-retour séries 6C, 8C et 8CP, pression de tarage 0,07 bar (1 psi)

부품 번호: 302-8C-K2-1
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Kit ressort série C
Faites votre choix parmi une vaste sélection de pièces détachées et d'accessoires pour votre vanne Swagelok.

사양

302-8C-K2-1 — Kit ressort en acier inoxydable 302 pour clapet anti-retour séries 6C, 8C et 8CP, pression de tarage 0,07 bar (1 psi)

속성
Matériau du corps Acier inoxydable 302
Pression de tarage 0,07 bar (0,007 MPa, 1 psi).
Pour séries séries 6C, 8C et 8CP
eClass (4.1) 37010633
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 37019102
eClass (6.1) 37019102
eClass (10.1) 37019102
UNSPSC (4.03) 40141616
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40183101
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
302-4C-K2-10 302 Stainless Steel - - - - 제품 보기
302-8C-K2-1/3 302 Stainless Steel - - - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.