text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 0.5 Cv, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting

부품 번호: B-QC6-D-600

사양

속성 값
몸체 재질 Brass
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 3/8 in.
연결구 1 종류 Swagelok® Tube Fitting
CV 최대 0.5 - If coupled with a standard or reverse flow body
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 Buna N (Standard)
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
실온에서의 체결된 압력 등급 1000 PSIG @ 70 °F /68.9 BAR @ 21 °C
실온에서의 비체결된 압력 등급 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
시리즈 QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO 스템

스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Brass Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 0.5 Cv, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting

부품 번호: B-QC6-D-600
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

DESO 스템
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

사양

B-QC6-D-600 — Brass Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 0.5 Cv, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting

속성 값
몸체 재질 Brass
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 3/8 in.
연결구 1 종류 Swagelok® Tube Fitting
CV 최대 0.5 - If coupled with a standard or reverse flow body
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 Buna N (Standard)
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
실온에서의 체결된 압력 등급 1000 PSIG @ 70 °F /68.9 BAR @ 21 °C
실온에서의 비체결된 압력 등급 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
시리즈 QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-D-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC4-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC4-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC4-D-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC6-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC6-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC6-D-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC8-D-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC8-D-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC8-D-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-D-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-D-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-D-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PFKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-D-6M0K1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-D-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC6-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC6-D-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-D-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC6-D-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC6-DC-6HC 316 Stainless Steel 3/8 in. Hose Connector - - 제품 보기
SS-QC8-D-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-D-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-D-810K1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-D-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC8-D-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC8-D-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.