text.skipToContent text.skipToNavigation

304L 스테인리스강 1개 연결구 DOT-인증 샘플 실린더,1/4인치 FNPT,500cm3,500psig(34.4bar)

부품 번호: 304L-05SF4-500

사양

속성
몸체 재질 304L 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
실린더 부피/정보 500cm3
테스트 DOT-4B
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 24111802
DOT-인증 실린더

DOT 및 캐나다 표준을 따르는 스웨즈락 샘플 실린더로 누설 없이 실린더에 담아 보관 및 운송할 수 있습니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

304L 스테인리스강 1개 연결구 DOT-인증 샘플 실린더,1/4인치 FNPT,500cm3,500psig(34.4bar)

부품 번호: 304L-05SF4-500
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

DOT-인증 실린더
DOT 및 캐나다 표준을 따르는 스웨즈락 샘플 실린더로 누설 없이 실린더에 담아 보관 및 운송할 수 있습니다.

사양

304L-05SF4-500 — 304L 스테인리스강 1개 연결구 DOT-인증 샘플 실린더,1/4인치 FNPT,500cm3,500psig(34.4bar)

속성
몸체 재질 304L 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
실린더 부피/정보 500cm3
테스트 DOT-4B
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 24111802
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
304L-05SF4-150 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.