text.skipToContent text.skipToNavigation

스웨즈락 용접 시스템,피팅 사이드 플레이트 2와 사용을 위한 시리즈 5 Micro-Fit 피팅 콜릿 하프,1/8,1/4인치,및 6mm

부품 번호: CWS-5MWCI-04

사양

속성
사이드 플레이트 피팅 사이드 플레이트 2
튜브 크기 1/8, 1/4인치 및 6mm
용접헤드 시리즈 시리즈 5
eClass (4.1) 21021101
eClass (5.1.4) 21021101
eClass (6.0) 21022190
eClass (6.1) 21022190
eClass (10.1) 21022190
UNSPSC (4.03) 27112808
UNSPSC (10.0) 27112808
UNSPSC (11.0501) 27112808
UNSPSC (13.0601) 27112808
UNSPSC (15.1) 27112808
UNSPSC (17.1001) 40173303
Micro-Fit® 콜릿

다양한 용접 구성에서 정밀하고 재연성 있는 결과를 내는 스웨즈락 용접 공구 및 액세서리로 고품질의 균일한 오비탈 용접을 완성하십시오.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스웨즈락 용접 시스템,피팅 사이드 플레이트 2와 사용을 위한 시리즈 5 Micro-Fit 피팅 콜릿 하프,1/8,1/4인치,및 6mm

부품 번호: CWS-5MWCI-04
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Micro-Fit® 콜릿
다양한 용접 구성에서 정밀하고 재연성 있는 결과를 내는 스웨즈락 용접 공구 및 액세서리로 고품질의 균일한 오비탈 용접을 완성하십시오.

사양

CWS-5MWCI-04 — 스웨즈락 용접 시스템,피팅 사이드 플레이트 2와 사용을 위한 시리즈 5 Micro-Fit 피팅 콜릿 하프,1/8,1/4인치,및 6mm

속성
사이드 플레이트 피팅 사이드 플레이트 2
튜브 크기 1/8, 1/4인치 및 6mm
용접헤드 시리즈 시리즈 5
eClass (4.1) 21021101
eClass (5.1.4) 21021101
eClass (6.0) 21022190
eClass (6.1) 21022190
eClass (10.1) 21022190
UNSPSC (4.03) 27112808
UNSPSC (10.0) 27112808
UNSPSC (11.0501) 27112808
UNSPSC (13.0601) 27112808
UNSPSC (15.1) 27112808
UNSPSC (17.1001) 40173303
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
용접헤드 시리즈
튜브 크기
CWS-5MWCI-06 Series 5 3/8 in., 8 and 10 mm 제품 보기
CWS-5MWCI-08 Series 5 1/2 in. and 12 mm 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.