text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VIM-VARステンレス鋼製 VCR継手、チューブ突き合わせ溶接ショート・グランド(日本仕様)、1/4 インチ・サイズ VCR継手 X 1/4 インチ X 肉厚0.035 インチ チューブ突き合わせ溶接(日本仕様)、チューブ短管:0.25 インチ(6.4 mm)、SC-01仕様

부품 번호: 6LVV-4-VCR-3S-4JTB2P

사양

속성
몸체 재질 316L VIM VAR
세정 공정 초고순도 공정 사양(SC-01)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 일본식 튜브 맞대기 용접
특징 전해연마
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 31160000
MTO Base Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

경고: 스웨즈락 튜브 피팅 연결구를 포함하여 스웨즈락의 제품 및 부품을 산업 설계 표준이 적용되지 않는 타사 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

316L VIM-VARステンレス鋼製 VCR継手、チューブ突き合わせ溶接ショート・グランド(日本仕様)、1/4 インチ・サイズ VCR継手 X 1/4 インチ X 肉厚0.035 インチ チューブ突き合わせ溶接(日本仕様)、チューブ短管:0.25 インチ(6.4 mm)、SC-01仕様

부품 번호: 6LVV-4-VCR-3S-4JTB2P
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

MTO Base Product

사양

6LVV-4-VCR-3S-4JTB2P — 316L VIM-VARステンレス鋼製 VCR継手、チューブ突き合わせ溶接ショート・グランド(日本仕様)、1/4 インチ・サイズ VCR継手 X 1/4 インチ X 肉厚0.035 インチ チューブ突き合わせ溶接(日本仕様)、チューブ短管:0.25 インチ(6.4 mm)、SC-01仕様

속성
몸체 재질 316L VIM VAR
세정 공정 초고순도 공정 사양(SC-01)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 일본식 튜브 맞대기 용접
특징 전해연마
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 31160000
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.