text.skipToContent text.skipToNavigation

Codo macho orientable Swagelok de Acero inox., 1 1/4 pulg. OD x 1 5/8-12 rosca SAE/MS paralela

Part #: SS-2000-2-20ST

Specifications

Attribute Value
ボディ材質 Acero inoxidable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 1 1/4 pulg.
コネクション1 タイプ Racor Swagelok®
コネクション2 サイズ 1 5/8-12 pulg.
コネクション2 タイプ Rosca Paralela SAE/MS
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90° Elbows

90-degree male tube connector creates a compact, angled connection between tubing and threaded ports—ideal for tight spaces in critical systems.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Codo macho orientable Swagelok de Acero inox., 1 1/4 pulg. OD x 1 5/8-12 rosca SAE/MS paralela

Part #: SS-2000-2-20ST
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

90° Elbows

90-degree male tube connector creates a compact, angled connection between tubing and threaded ports—ideal for tight spaces in critical systems.

Specifications

SS-2000-2-20ST — Codo macho orientable Swagelok de Acero inox., 1 1/4 pulg. OD x 1 5/8-12 rosca SAE/MS paralela

Attribute Value
ボディ材質 Acero inoxidable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 1 1/4 pulg.
コネクション1 タイプ Racor Swagelok®
コネクション2 サイズ 1 5/8-12 pulg.
コネクション2 タイプ Rosca Paralela SAE/MS
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
B-100-2-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
B-1010-2-12 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
B-1010-2-8 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
B-10M0-2-4 Latón 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
B-10M0-2-4RT Latón 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-10M0-2-6RT Latón 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-1210-2-12 Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
B-12M0-2-8 Latón 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
B-1410-2-12 Latón 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
B-200-2-2 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
B-200-2-4 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
B-300-2-2 Latón 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
B-3M0-2-2RT Latón 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-400-2-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
B-400-2-2RT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-400-2-4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
B-400-2-4RT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-400-2-6 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
B-400-2-8 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
B-400-5-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
B-500-2-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
B-600-2-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
B-600-2-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
B-600-2-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
B-600-2-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT View Product
B-600-2-6RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-600-2-8 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
B-600-2-8RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-6M0-2-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
B-6M0-2-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
B-6M0-2-4RT Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-810-2-12 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
B-810-2-4 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
B-810-2-6 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
B-810-2-6RT Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-810-2-8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
B-810-2-8RT Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-8M0-2-2RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
B-8M0-2-4RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
M-400-2-4 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
M-600-2-4 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
M-810-2-8 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
PFA-420-2-2 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
PFA-420-2-4 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
PFA-620-2-4 PFA 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
PFA-820-2-8 PFA 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
S-1210-2-12 Acero al carbono 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
S-1610-2-16 Acero al carbono 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho View Product
S-400-2-2 Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
S-400-2-4 Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
S-400-2-4ST Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
S-600-2-2 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
S-600-2-4 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
S-600-2-6 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
S-600-2-6ST Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
S-600-2-8 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
S-810-2-6 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
S-810-2-8 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
S-810-2-8ST Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-100-2-1 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho View Product
SS-100-2-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-1010-2-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread View Product
SS-1010-2-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
SS-1010-2-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT View Product
SS-1010-2-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
SS-10M0-2-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
SS-10M0-2-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-10M0-2-4PR 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-10M0-2-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-10M0-2-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT View Product
SS-10M0-2-6PR 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-10M0-2-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-10M0-2-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
SS-10M0-2-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-1210-2-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
SS-1210-2-12PR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-1210-2-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-1210-2-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread View Product
SS-1210-2-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld View Product
SS-1210-2-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT View Product
SS-1210-2-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
SS-1210-2-8PR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-1210-2-8RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-12M0-2-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
SS-12M0-2-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-12M0-2-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-12M0-2-4PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-12M0-2-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-12M0-2-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT View Product
SS-12M0-2-6PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-12M0-2-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-12M0-2-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
SS-12M0-2-8PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-12M0-2-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-15M0-2-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
SS-15M0-2-8RT 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-1610-2-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
SS-1610-2-12PR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-1610-2-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT View Product
SS-1610-2-16PR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-1610-2-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-1610-2-16ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread View Product
SS-1610-2-16W 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male Pipe Weld View Product
SS-16M0-2-6RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-16M0-2-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
SS-16M0-2-8RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-18M0-2-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
SS-18M0-2-8 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
SS-18M0-2-8RT 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-2000-2-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT View Product
SS-200-2-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT View Product
SS-200-2-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
SS-200-2-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-200-2-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-200-2-4RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-20M0-2-12 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
SS-20M0-2-8RT 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-2400-2-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT View Product
SS-2400-2-24ST 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 7/8-12 in. SAE/MS Straight Thread View Product
SS-25M0-2-12 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
SS-25M0-2-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT View Product
SS-300-2-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
SS-300-2-4 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-3M0-2-2RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-3M0-2-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-3M0-2-4RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-400-2-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT View Product
SS-400-2-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
SS-400-2-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
SS-400-2-2PR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-400-2-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-400-2-2W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld View Product
SS-400-2-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-400-2-4PR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-400-2-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-400-2-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-400-2-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread View Product
SS-400-2-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld View Product
SS-400-2-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT View Product
SS-400-2-6RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-400-2-6ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread View Product
SS-400-2-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
SS-400-2-8RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-4M0-2-2 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
SS-4M0-2-2RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-4M0-2-4RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-500-2-2 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
SS-500-2-4 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-600-2-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
SS-600-2-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
SS-600-2-2RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-600-2-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-600-2-4PR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-600-2-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-600-2-4ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread View Product
SS-600-2-4W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld View Product
SS-600-2-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT View Product
SS-600-2-6PR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-600-2-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-600-2-6ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread View Product
SS-600-2-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
SS-600-2-8RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-600-2-8ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread View Product
SS-6M0-2-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
SS-6M0-2-2PR 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-6M0-2-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-6M0-2-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-6M0-2-4PR 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-6M0-2-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-6M0-2-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT View Product
SS-6M0-2-6RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-6M0-2-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
SS-6M0-2-8RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-810-2-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT View Product
SS-810-2-12RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-810-2-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT View Product
SS-810-2-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
SS-810-2-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-810-2-4PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-810-2-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-810-2-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT View Product
SS-810-2-6PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-810-2-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-810-2-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread View Product
SS-810-2-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
SS-810-2-8PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-810-2-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-810-2-8SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
SS-810-2-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread View Product
SS-810-2-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld View Product
SS-8M0-2-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT View Product
SS-8M0-2-2PR 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-8M0-2-2RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-8M0-2-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT View Product
SS-8M0-2-4PR 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-8M0-2-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-8M0-2-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT View Product
SS-8M0-2-6RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-8M0-2-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT View Product
SS-8M0-2-8RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.