|
Manguera Push-On para servicio general de 1/2 pulg., color amarillo
Referencia #: PB-8-YW
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Manguera de goma serie PBDisponible manguera Swagelok con ánima de goma y refuerzo de fibra de rayón para aplicaciones generales de aire comprimido, transferencia de aceite y otras. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Manguera Push-On para servicio general de 1/2 pulg., color amarillo
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguera de goma serie PB
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
PB-8-YW — Manguera Push-On para servicio general de 1/2 pulg., color amarillo
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Buna N |
| Color de la manguera | Amarillo |
| Longitud de la Manguera | Determinado por su Centro Autorizado de Ventas y Servicio |
| Tamaño de la Manguera | 1/2 pulg. |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 200 (93) |
| Mínima Temperatura, °F (°C) | -40 (-40) |
| eClass (4.1) | 37110105 |
| eClass (5.1.4) | 37110190 |
| eClass (6.0) | 37110100 |
| eClass (6.1) | 37110100 |
| eClass (10.1) | 37110100 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142000 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-PB-16-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-12 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-12-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-12-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-12-GY | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-12-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-16 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-4 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-4-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-4-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-4-GR | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-4-GY | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-4-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-6 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-6-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-6-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-6-GR | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-6-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-6-YW | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-8 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-8-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-8-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-8-GR | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-8-GY | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
| PB-8-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
