|
Válvula antirretorno de acero inox., presión de disparo ajustable, 1/4 pulg. Swagelok, 10,4 a 24,2 bar (150 a 350 psig)
Код изделия: SS-4CA-150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
С регулируемым давлениемКонтролируйте обратный поток в системах общего назначения и высокой степени чистоты с помощью обратных клапанов Swagelok, которые предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Предупреждение: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Предупреждение: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
Válvula antirretorno de acero inox., presión de disparo ajustable, 1/4 pulg. Swagelok, 10,4 a 24,2 bar (150 a 350 psig)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
С регулируемым давлением
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Adjustable and fixed cracking pressures Variety of end connections; 316 stainless steel and brass materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Loosen locking screw by turning counter clockwise; Slide hex wrench down into adjusting screw; Turn both screws clockwise to increase cracking pressure, counter-clockwise to decrease.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Технические характеристики
SS-4CA-150 — Válvula antirretorno de acero inox., presión de disparo ajustable, 1/4 pulg. Swagelok, 10,4 a 24,2 bar (150 a 350 psig)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | 316 스테인리스강 |
| Процедура очистки | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4인치 |
| Тип соединения 1 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| Размер соединения 2 | 1/4인치 |
| Тип соединения 2 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| Давление открытия | 150~350 psi(10.4~24.2bar, 1.04~2.42MPa) |
| Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 0.37 |
| Материал уплотнительного кольца | 탄화플루오르 FKM |
| Номинальные параметры давления при комнатной температуре | 3000PSIG @ 100°F /206BAR @ 37°C |
| Обработка поверхности | 표준 |
| Испытания | 선택 검사 없음 |
| eClass (4.1) | 37010801 |
| eClass (5.1.4) | 27300400 |
| eClass (6.0) | 27300601 |
| eClass (6.1) | 27300601 |
| eClass (10.1) | 27300601 |
| UNSPSC (4.03) | 40141622 |
| UNSPSC (10.0) | 40141641 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141641 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141641 |
| UNSPSC (15.1) | 40141641 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4CA-3 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-4CPA2-150 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-4CPA2-3 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-4CPA2-350 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-4CPA2-50 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-4CPA4-3 | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| B-8CPA2-150 | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| B-8CPA2-50 | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-4CA-3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-4CA-350 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-4CA-50 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-4CA-KZ-3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-4CA-VCR-150 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | Просмотр изделия |
| SS-4CA-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | Просмотр изделия |
| SS-4CA-VCR-50 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | Просмотр изделия |
| SS-4CPA2-150 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4CPA2-3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4CPA2-350 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Filetage NPT mâle | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4CPA2-50 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4CPA2-RT-3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-4CPA2-RT-50 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-4CPA4-150 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-4CPA4-3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-4CPA4-50 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-6CA-MM-3 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-8CA-MM-3 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-8CPA2-150 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8CPA2-3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8CPA2-350 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8CPA2-50 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8CPA2-DR-50 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-8CPA2-RT-3 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
