|
Tapón macho de acero inox., 3/8 pulg. macho ISO cónica
Referencia #: SS-6-P-RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Tapones MachoSeleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Tapón macho de acero inox., 3/8 pulg. macho ISO cónica
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tapones Macho
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-6-P-RT — Tapón macho de acero inox., 3/8 pulg. macho ISO cónica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 3/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Rosca Macho ISO Cónica |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 37020517 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-4-P | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-8-P | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-12-P | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-16-P | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-1-P | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-2-P | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-2-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | Ver producto |
| SS-4-P | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | Ver producto |
| SS-4-P-RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
| SS-6-P | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-6-P-RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | Ver producto |
| SS-8-P | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-8-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | Ver producto |
| SS-8-P-RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
