text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 1/4 in. Male ISO Tapered Thread

부품 번호: SS-4-P-RT

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 수나사 ISO 경사나사
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37030522
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
파이프 플러그

애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 1/4 in. Male ISO Tapered Thread

부품 번호: SS-4-P-RT
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

파이프 플러그
애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.

사양

SS-4-P-RT — Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 1/4 in. Male ISO Tapered Thread

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 수나사 ISO 경사나사
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37030522
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
B-4-P Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-8-P Brass 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-12-P 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-16-P 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-1-P 316 Stainless Steel 1/16 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-2-P 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-2-P-RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder - - 제품 보기
SS-4-P 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-4-P-RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder - - 제품 보기
SS-6-P 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-6-P-RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder - - 제품 보기
SS-6-P-RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-8-P 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-8-P-RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder - - 제품 보기
SS-8-P-RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.