text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Nipple, 1/2 in. Male NPT x 1/2 in. Male ISO Tapered Thread

型番: SS-8-HN-8RT

仕様

属性
ボディ材質 316 Stainless Steel
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 in.
コネクション1 タイプ Male NPT
コネクション2 サイズ 1/2 in.
コネクション2 タイプ Male ISO Tapered Thread
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
六角ニップル

六角ニップル継手を使用すると、レンチで容易に堅牢なインライン配管を接続可能—重要な配管システムやコンパクトなレイアウトに適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Nipple, 1/2 in. Male NPT x 1/2 in. Male ISO Tapered Thread

型番: SS-8-HN-8RT
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

六角ニップル
六角ニップル継手を使用すると、レンチで容易に堅牢なインライン配管を接続可能—重要な配管システムやコンパクトなレイアウトに適しています。

仕様

SS-8-HN-8RT — Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Nipple, 1/2 in. Male NPT x 1/2 in. Male ISO Tapered Thread

属性
ボディ材質 316 Stainless Steel
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 in.
コネクション1 タイプ Male NPT
コネクション2 サイズ 1/2 in.
コネクション2 タイプ Male ISO Tapered Thread
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-4-HN Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-8-HN Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
M-8-HN Alloy 400 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-12-HN 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-12-HN-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-12-HN-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-16-HN 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-16-HN-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-16-HN-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-24-HN 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-2-HN 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-2-HN-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-2-HN-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-4-HN 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-4-HN-10K 316 Stainless Steel 1/4 in. Heavy Wall Male NPT 1/4 in. Heavy Wall Male NPT 製品を見る
SS-4-HN-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-4-HN-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-4-HN-RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-600-2-16 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-6-HN 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-6-HN-6RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-6-HN-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6-HN-RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8-HN 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-HN-10K 316 Stainless Steel 1/2 in. Heavy Wall Male NPT 1/2 in. Heavy Wall Male NPT 製品を見る
SS-8-HN-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-8-HN-RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。