text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 3/8 in. Male NPT, 1 1/2 in. (3.8 cm) Length

부품 번호: SS-6-HLN-1.50

사양

속성
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 3/8 in.
Connection 2 Type Male NPT
Flow Restrictor No
Length 1 1/2 in. (3.8 cm)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
Hex Long Nipples

Close nipple fitting enables compact, inline pipe connections in tight spaces—ideal for critical piping systems and dense assemblies.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 3/8 in. Male NPT, 1 1/2 in. (3.8 cm) Length

부품 번호: SS-6-HLN-1.50
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Hex Long Nipples

Close nipple fitting enables compact, inline pipe connections in tight spaces—ideal for critical piping systems and dense assemblies.

사양

SS-6-HLN-1.50 — Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 3/8 in. Male NPT, 1 1/2 in. (3.8 cm) Length

속성
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 3/8 in.
Connection 2 Type Male NPT
Flow Restrictor No
Length 1 1/2 in. (3.8 cm)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-12-HLN-2.00 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12-HLN-3.00 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12-HLN-4.00 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-16-HLN-3.00 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-16-HLN-4.00 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-2-HLN-1.50 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-2-HLN-2.00 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-2-HLN-3.00 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-HLN-1.50 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-HLN-2.00 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-HLN-2.50 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-HLN-3.00 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-HLN-4.00 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-HLN-6.00 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-HLN-2.00 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-HLN-2.50 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-HLN-3.00 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-HLN-4.00 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-HLN-2.00 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-HLN-2.50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-HLN-3.00 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-HLN-4.00 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-HLN-6.00 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.