|
Twin Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 1/2 in. Tube Size, Polypropylene Support Body
Art.-Nr.: 304-S3T-PP-8T
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Twin Bolted Plastic Clamp Tube SupportClamp components mitigate shock and vibration, withstand chemicals and UV light, alleviate stress on system parts, and streamline installation and maintenance. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Twin Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 1/2 in. Tube Size, Polypropylene Support Body
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Twin Bolted Plastic Clamp Tube Support
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
Technische Daten
304-S3T-PP-8T — Twin Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 1/2 in. Tube Size, Polypropylene Support Body
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Body Material | Polypropylene |
| Hardware Material | 304 Stainless Steel |
| Tube OD | 1/2 in. |
| eClass (4.1) | 27060703 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174607 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1T-PP-10TM | Polypropylene | 10 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1T-PP-4T | Polypropylene | 1/4 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1T-PP-6T | Polypropylene | 3/8 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1T-PP-6TM | Polypropylene | 6 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3T-PP-12T | Polypropylene | 3/4 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3T-PP-16T | Polypropylene | 1 in. | - | - | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
