text.skipToContent text.skipToNavigation

Verschlussstopfen, PFA, für 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Art.-Nr.: PFA-620-P

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff PFA➄
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37060708
eClass (5.1.4) 37070517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37070517
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40141813
UNSPSC (10.0) 40142609
UNSPSC (11.0501) 40142609
UNSPSC (13.0601) 40183106
UNSPSC (15.1) 40183106
UNSPSC (17.1001) 40183106
Blindstopfen

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Verschlussstopfen, PFA, für 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Art.-Nr.: PFA-620-P
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Blindstopfen
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Technische Daten

PFA-620-P — Verschlussstopfen, PFA, für 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Attribute Wert
Körperwerkstoff PFA➄
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37060708
eClass (5.1.4) 37070517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37070517
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40141813
UNSPSC (10.0) 40142609
UNSPSC (11.0501) 40142609
UNSPSC (13.0601) 40183106
UNSPSC (15.1) 40183106
UNSPSC (17.1001) 40183106
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
6MO-400-P 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
6MO-810-P 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-100-P Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-10M0-P Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-1210-P Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-200-P Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-400-P Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-500-P Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-600-P Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-6M0-P Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-810-P Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
HC-400-P Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
HC-810-P Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
PFA-420-P PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
PFA-820-P PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
S-400-P Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-100-P 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-1010-P 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-10M0-P 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-1210-P 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-12M0-P 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-15M0-P 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-1610-P 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-16M0-P 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-18M0-P 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-2000-P 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-200-P 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-20M0-P 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-22M0-P 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-2400-P 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-25M0-P 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-300-P 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-3M0-P 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-400-P 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-400-P-0010 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-400-P-0013 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-400-PBLBQ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-400-PCP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-4M0-P 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-500-P 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-600-P 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-600-P-0012 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-6M0-P 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-6M0-P-0001 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-810-P 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-810-P-0006 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-8M0-P 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
T-400-P PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.