|
Conector macho VCO de Acero inox. 316, 1/4 pulg. VCO hembra x 1/4 pulg. NPT macho
Referencia #: SS-4-WVCO-1-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
ManguitosLos accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conector macho VCO de Acero inox. 316, 1/4 pulg. VCO hembra x 1/4 pulg. NPT macho
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguitos
Swagelok® VCO® O-Ring face seal fittings are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in a range of applications, even where space is limited.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Bodies with and without weld fittings.
Especificaciones
SS-4-WVCO-1-4 — Conector macho VCO de Acero inox. 316, 1/4 pulg. VCO hembra x 1/4 pulg. NPT macho
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT macho |
| Limitador de Caudal | No |
| Lubricante | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
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
| 316L-4-VCO-3A | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | Ver producto |
| 316L-8-VCO-3A | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Automatic Tube Butt Weld | Ver producto |
| SS-12-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/4 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-12-WVCO-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-WVCO-6-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-16-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-2-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-4-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-4-VCO-3-4MTW | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Male Weld | Ver producto |
| SS-4-VCO-3-4TA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4-WVCO-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-4-WVCO-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-4-WVCO-6-DF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | Ver producto |
| SS-4-WVCO-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-8-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-8-VCO-3-6TA | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8-VCO-3-8MTW | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Male Weld | Ver producto |
| SS-8-VCO-3-8TA | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8-WVCO-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-WVCO-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-8-WVCO-6-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-8-WVCO-6-DF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | Ver producto |
| SS-8-WVCO-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.