text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, Cv de 23,6, filetage NPT femelle 3/4 po

부품 번호: SS-QF12-B-12PF

사양

속성
몸체 재질 Acier inoxydable 316
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 3/4 po
연결구 1 종류 Filetage NPT femelle
CV 최대 26,0 en association avec une tige
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 Élastomère fluorocarboné FKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
실온에서의 체결된 압력 등급 4000 PSIG À 70°F / 275 BAR À 21°C
시리즈 QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Corps

Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, Cv de 23,6, filetage NPT femelle 3/4 po

부품 번호: SS-QF12-B-12PF
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Corps
Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

사양

SS-QF12-B-12PF — Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, Cv de 23,6, filetage NPT femelle 3/4 po

속성
몸체 재질 Acier inoxydable 316
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 3/4 po
연결구 1 종류 Filetage NPT femelle
CV 최대 26,0 en association avec une tige
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 Élastomère fluorocarboné FKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
실온에서의 체결된 압력 등급 4000 PSIG À 70°F / 275 BAR À 21°C
시리즈 QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QF12-B-12PF Brass 3/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QF4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QF4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QF8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF12-B-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF12-B-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QF16-B-1610 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF16-B-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF16-B-16PM 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QF4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QF4-B-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - 제품 보기
SS-QF4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QF4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QF4-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF4-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF4-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QF8-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF8-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QF8-B-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO/BSP Parallel - - 제품 보기
SS-QF8-B-8MS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread - - 제품 보기
SS-QF8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QF8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.