text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 1/4인치 수나사 ISO 경사 나사(QF4 시리즈)

Referencia #: SS-QF4-B-4MT

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 스테인리스강
Proceso de Limpieza 표준 세정 및 포장(SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4인치
Tipo de conexión 1 수나사 ISO 경사나사
Cv Máximo 1.7 - 스템과 체결
Lubricante 다우 코닝 111
Material de la junta tórica 탄화플루오르 FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 100PSIG @ 400°F /6.8BAR @ 204°C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 6000PSIG @ 70°F /413BAR @ 21°C
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 1/4인치 수나사 ISO 경사 나사(QF4 시리즈)

Referencia #: SS-QF4-B-4MT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Especificaciones

SS-QF4-B-4MT — 스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 1/4인치 수나사 ISO 경사 나사(QF4 시리즈)

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 스테인리스강
Proceso de Limpieza 표준 세정 및 포장(SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4인치
Tipo de conexión 1 수나사 ISO 경사나사
Cv Máximo 1.7 - 스템과 체결
Lubricante 다우 코닝 111
Material de la junta tórica 탄화플루오르 FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 100PSIG @ 400°F /6.8BAR @ 204°C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 6000PSIG @ 70°F /413BAR @ 21°C
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QF12-B-12PF Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QF4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QF4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-QF8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QF12-B-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QF12-B-12PF Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QF12-B-12PM Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QF16-B-1610 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QF16-B-16PF Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QF16-B-16PM Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QF4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QF4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Ver producto
SS-QF4-B-4MS Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-QF4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QF4-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QF4-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QF4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QF4-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QF4-B-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QF8-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QF8-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QF8-B-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QF8-B-8FS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Hembra ISO/BSP Paralela - - Ver producto
SS-QF8-B-8MS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - Ver producto
SS-QF8-B-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QF8-B-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.